发布您的产品
普通安全阀,内-内螺
Caleffi

普通安全阀,内-内螺

内-内螺 最大泄压压力:20% 关闭压力:20% PN 10 耐温:5 ~ 110℃ 设定压力: 2.5-3-3.5-4-5-6-7-8 bar 1.5 bar(1/2'') 2 - 5.5 - 9 bar (3/4")
规格
  • 卡莱菲 311, 312, 313, 314, 513, 514, 527 EST 型安全阀根据 欧盟 2014/68/EU 的安全法规标准生产,符合欧盟各国有关 压力设备材质与特征的要求
技术规格
  • 唯一参考311
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-02
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011311
  • ETIM 名称Safety valve
  • UNSPSC 名称Safety valves
  • UNSPSC 代码40141604
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC