发布您的产品
BALLSTOP - 止回球阀
BALLSTOP - 止回球阀
    Caleffi

    BALLSTOP - 止回球阀

    4.8 星(最高 5 星)4.8(8 评价)
    阀体:黄铜 内 - 内螺 蝶式手柄 耐压:16 bar 耐温:5 ~ 90℃
    规格
    • 阀体:黄铜 内 - 内螺 蝶式手柄 耐压:16 bar 耐温:5 ~ 90℃
    技术规格
    • 唯一参考3230
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-26
    • 版本号3
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011343
    • ETIM 名称Ball valve
    • UNSPSC 名称Ball check valves
    • UNSPSC 代码40141618
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 说明Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
    • OmniClass 编号23-27 31 15
    • OmniClass 标题Ball Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
    朝鲜