发布您的产品
箱式预组装生活冷热水分水器
Caleffi

箱式预组装生活冷热水分水器

4.9 星(最高 5 星)4.9(8 评价)
主体:防脱锌铜合金CR 耐压:10 bar 耐温:5 ~ 100℃ 支管间距:35 mm 包含: - 354型分水器 - 360210型不锈钢管夹子 - 360032型塑料分水箱 (320×250×90),带箱盖
规格
  • 主体:防脱锌铜合金CR 耐压:10 bar 耐温:5 ~ 100℃ 支管间距:35 mm 包含: - 354型分水器 - 360210型不锈钢管夹子 - 360032型塑料分水箱 (320×250×90),带箱盖
技术规格
  • 唯一参考360043
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-10-03
  • 版本号3
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EG015410
  • ETIM 名称Distributors
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING