发布您的产品
单/双管互换型温控阀
Caleffi

单/双管互换型温控阀

可配套机械式、电子式恒温控制器或热电执行器 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:5 ~ 100℃ 间距:40 mm 注流管:30 cm 适合于铜管和塑料管
规格
  • 可配套机械式、电子式恒温控制器或热电执行器 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:5 ~ 100℃ 间距:40 mm 注流管:30 cm 适合于铜管和塑料管
技术规格
  • 唯一参考455
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-01-12
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010104
  • ETIM 名称Radiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC