发布您的产品
MAXCAL 大排气量自动排气阀
Caleffi

MAXCAL 大排气量自动排气阀

4.4 星(最高 5 星)4.4(10 评价)
适合于供暖及空调系统 阀体及阀盖:黄铜 耐压:16 bar 最大排气压力:6 bar 耐温:-20℃-120℃
规格
  • 适合于供暖及空调系统 阀体及阀盖:黄铜 耐压:16 bar 最大排气压力:6 bar 耐温:-20℃-120℃
技术规格
  • 唯一参考501
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Venting devices
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-04-07
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010117
  • ETIM 名称De-aerator
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_55
  • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC