发布您的产品
MINICAL 自动排气阀,口径3/8"和1/2"
MINICAL 自动排气阀,口径3/8"和1/2"
MINICAL 自动排气阀,口径3/8"和1/2"
MINICAL 自动排气阀,口径3/8"和1/2"
    Caleffi

    MINICAL 自动排气阀,口径3/8"和1/2"

    4.6 星(最高 5 星)4.6(26 评价)
    阀体:黄铜 耐压:10 bar 最大排气压力:2.5 bar 耐温:120℃
    规格
    • 阀体:黄铜 耐压:10 bar 最大排气压力:2.5 bar 耐温:120℃
    技术规格
    • 唯一参考5020
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Venting devices
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-07
    • 版本号2
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010117
    • ETIM 名称De-aerator
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_55
    • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC
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
    朝鲜