发布您的产品
带热水循环的冷热水控制元件
Caleffi

带热水循环的冷热水控制元件

包含: -防烫型恒温混合阀 -带止回阀的冷水三通组件 -温度表 -截止阀 耐压:10 bar 耐温:90℃ 混合阀符合EN 1111和EN 1287法规
规格
  • ㏅㦩㯏㋹䐧䔊ミ䊬䇤䊻㪛』㦩㯏㻖㵔䐱᷍㰝㚽」⼰㏅㦩 㯏⭥㆙㯏⡩㏞᷍㬚」⼰⨗㯏㸣Ⱙ䓵Ⱀ㸍⧷䊻㪉Ⰹ⭥㸣Ⱙ᷍⤜ 㬽㏅㦩㯏䁚㑇⼮㸣Ⱙ⢅⿐䄵ゑ䇤㯏㑠⫔㾂⭥䇑㼍᱄㰝⿚㉀䇱 ⨗㩌⭥ⳡ㲭⹇㚽ᷛゕ㏅㯏㶓䄜䐱ⰰ㬒᷍⽄㸣」⼰Ⳉ㚽䓵Ⱀ⹹ ⡶㦩㯏⨗㯏᱄ 䎃㲸䔊ミ䄸䇻䊻⪃㦩㯏㼅⨗㯏㋻ㅰ㾂⭥㋶ヅ㚻➓䓑᷍㰝 㚽ビ⿐㏅㦩㯏⹽⭡⭥㑍ㅴⳞ㬞᱄ 䔊ミ⳷㸋⭆㋹㾮⼮㯌㋹㾮᷍㯌㋹㾮㞅⡙㑬㦩㯏䁎⿘㑍ㅴ ミ᷍㋪㕛䔄ⷘ䐷➓䓑㿉㤔᱄
技术规格
  • 唯一参考5201
  • 产品系列PLUMBING
  • 产品组VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011374
  • ETIM 名称Central mixing tap
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING