发布您的产品
防烫型恒温混合阀
防烫型恒温混合阀
    Caleffi

    防烫型恒温混合阀

    带止回阀及过滤网 高性能防烫型 阀体:防脱锌铜镀铬CR 耐压:10 bar 耐温:85℃ NHS D08、BS 7942、EN 1111、 EN 1287认证
    规格
    • 在某些特殊的场所如医院、老人院、幼儿园、学校的卫生热 水供应系统中,必须严格避免水龙头的高温热水对某些特殊的 用户如老弱病残孕等造成伤害。 本系列恒温混合阀针对此用途设计,适合于安装在这些卫生热 水系统的用水端。 恒温混合阀具备高级的热力特征。它能精确地调节混合出水 的温度,不受冷热水进水压力、温度的变化及用水量的影响。 它还具有出色的防烫功能:即冷水万一中断时,恒温混合阀能自 动关闭热水出水。 5213型恒温混合阀符合现行的英国标准NHS DO8, BS79422000以及EN1111,EN1287标准(DN15-DN20)
    技术规格
    • 唯一参考5213
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-26
    • 版本号4
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011374
    • ETIM 名称Central mixing tap
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75
    • Uniclass 2015 说明Sanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
    朝鲜