发布您的产品
ANTISHOCK - 防水锤阀
ANTISHOCK - 防水锤阀
    Caleffi

    ANTISHOCK - 防水锤阀

    4.6 星(最高 5 星)4.6(7 评价)
    阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:90℃ PTFE密封 *仅WRAS认证 **仅ACS认证
    规格
    • 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:90℃ PTFE密封 *仅WRAS认证 **仅ACS认证
    技术规格
    • 唯一参考5250
    • 产品系列PLUMBING
    • 产品组VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010600
    • ETIM 名称Water hammer damper
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Ac_10_40_67
    • Uniclass 2015 说明Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-27 43 17
    • OmniClass 标题Water Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING