发布您的产品
储热式热水器单向泄压阀
储热式热水器单向泄压阀
储热式热水器单向泄压阀
    Caleffi

    储热式热水器单向泄压阀

    4.6 星(最高 5 星)4.6(8 评价)
    水平安装式 带截止阀及可检测止回阀 不锈钢阀座 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:120℃ 设定压力:7 bar 最大泄压功率:3/4":10 kW 1" :18 kW EN 1487认证
    规格
    • 水平安装式 带截止阀及可检测止回阀 不锈钢阀座 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:120℃ 设定压力:7 bar 最大泄压功率:3/4":10 kW 1" :18 kW EN 1487认证
    技术规格
    • 唯一参考5261
    • 产品系列PLUMBING
    • 产品组VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-01-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010259
    • ETIM 名称Boiler connection group
    • UNSPSC 名称Safety valves
    • UNSPSC 代码40141604
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 说明Safety valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-27 31 53
    • OmniClass 标题Safety Valves
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
    朝鲜