发布您的产品
倾斜式减压阀
Caleffi

倾斜式减压阀

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
阀芯及滤网可抽取可更换 阀体:黄铜镀铬 耐压:16 bar 出水可调压力:1 ~ 6 bar 耐温:40℃
规格
  • 阀芯及滤网可抽取可更换 阀体:黄铜镀铬 耐压:16 bar 出水可调压力:1 ~ 6 bar 耐温:40℃
技术规格
  • 唯一参考5330
  • 产品系列PLUMBING
  • 产品组VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010122
  • ETIM 名称Pressure reducing valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
朝鲜