发布您的产品
倾斜式微型减压阀,特殊用途型, 用于饮水机、饮料机和咖啡机
Caleffi

倾斜式微型减压阀,特殊用途型, 用于饮水机、饮料机和咖啡机

倾斜式微型减压阀 特殊用途型:用于饮水机、饮料机和咖啡机 阀芯和滤网可抽取 防脱锌“低铅”铜合金阀体 上游最大压力:16 bar 下游压力范围: 0.8 -4 bar 耐温: 80°C. 建议最大流量:6 l/min. 符合EN 1567 专利申请中
规格
  • 倾斜式微型减压阀 特殊用途型:用于饮水机、饮料机和咖啡机 阀芯和滤网可抽取 防脱锌“低铅”铜合金阀体 上游最大压力:16 bar 下游压力范围: 0.8 -4 bar 耐温: 80°C. 建议最大流量:6 l/min. 符合EN 1567 专利申请中
技术规格
  • 唯一参考533H
  • 产品系列PLUMBING
  • 产品组VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-06-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010122
  • ETIM 名称Pressure reducing valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING