发布您的产品
可视调节型减压阀
可视调节型减压阀
    Caleffi

    可视调节型减压阀

    4.8 星(最高 5 星)4.8(6 评价)
    可抽取式一体阀芯 带预调节显示器 带透明外壳的不锈钢过滤网 阀体:黄铜 耐压:25 bar 出水可调压力:1 ~ 6 bar 耐温:40℃ 过滤网眼直径 Ø:0.28 mm EN 1567认证 带压力表接口1/4" F 包装内含备换过滤网及拆卸扳手
    规格
    • 可抽取式一体阀芯 带预调节显示器 带透明外壳的不锈钢过滤网 阀体:黄铜 耐压:25 bar 出水可调压力:1 ~ 6 bar 耐温:40℃ 过滤网眼直径 Ø:0.28 mm EN 1567认证 带压力表接口1/4" F 包装内含备换过滤网及拆卸扳手
    技术规格
    • 唯一参考5351
    • 产品系列PLUMBING
    • 产品组VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-07-06
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010122
    • ETIM 名称Pressure reducing valve
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 说明Pressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-27 27 00
    • OmniClass 标题Pressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
    朝鲜