发布您的产品
减压阀
Caleffi

减压阀

4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)
阀芯可抽取可更换 阀体:防脱锌铜CR 耐压:25 bar 出水可调压力:0.5 ~ 6 bar 根据需求可提供6 ~ 10 bar 耐温:80℃ EN 1567认证
规格
  • 阀芯可抽取可更换 阀体:防脱锌铜CR 耐压:25 bar 出水可调压力:0.5 ~ 6 bar 根据需求可提供6 ~ 10 bar 耐温:80℃ EN 1567认证
技术规格
  • 唯一参考5360
  • 产品系列PLUMBING
  • 产品组VALVES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010122
  • ETIM 名称Pressure reducing valve
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 说明Pressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 27 00
  • OmniClass 标题Pressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING
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
朝鲜