发布您的产品
减压阀
Caleffi

减压阀

阀芯可抽取可更换 法兰连接,PN 16 与EN 1092-1法兰对接 阀体:青铜 耐压:16 bar 出水可调压力:0.5–6 bar 耐温:80°C 带不锈钢双压力表 阀前压力表:0-25 bar 阀后压力表:0-10 bar
规格
  • 阀芯可抽取可更换 法兰连接,PN 16 与EN 1092-1法兰对接 阀体:青铜 耐压:16 bar 出水可调压力:0.5–6 bar 耐温:80°C 带不锈钢双压力表 阀前压力表:0-25 bar 阀后压力表:0-10 bar
技术规格
  • 唯一参考5366
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010122
  • ETIM 名称Pressure reducing valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING