只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Epoxy resin coated steel body.
Complete with:
→ Bottom drain valve (code NA39753)
¾" NPT male top thread with brass cap.
ANSI 150 flange connections.
Max working pressure: 150 psi
Vessel temp range: 32° - 270°F
Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)
Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal
Visit bim.caleffi.com to stay updated.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。