发布您的产品
螺纹连接式水力分压器
螺纹连接式水力分压器
螺纹连接式水力分压器
    Caleffi

    螺纹连接式水力分压器

    罐体:碳钢,表面防锈漆处理 带保温壳 耐压:10 bar 耐温:0 ~ 100℃ 套筒内螺活接 带自动排气阀、自闭阀及泄污阀 548型水力分压器选型 水力分压器选型应参照样本提供的最大流量值,最大 流量值取一次和二次系统间的最大值。
    规格
    • 罐体:碳钢,表面防锈漆处理 带保温壳 耐压:10 bar 耐温:0 ~ 100℃ 套筒内螺活接 带自动排气阀、自闭阀及泄污阀 548型水力分压器选型 水力分压器选型应参照样本提供的最大流量值,最大 流量值取一次和二次系统间的最大值。
    技术规格
    • 唯一参考548
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-02-01
    • 版本号4
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010579
    • ETIM 名称Water separator, steam and compressed air
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_55
    • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC