发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
caleffi/products/7539ddef-b562-4c97-bdab-bd76d2a9650b
主页
类别
暖通空调
暖通空调
法兰连接式水力分压器,罐体碳钢,防锈漆处理
可用位置 美国
Caleffi
关注
法兰连接式水力分压器,罐体碳钢,防锈漆处理
罐体:碳钢,防锈漆处理 带保温壳 PN 16 法兰连接 对接法兰 :EN 1092 -1 耐压 :10 bar 耐温:0 ~ 105℃(DN 50 - DN 100) 0 ~ 100℃(DN 125 - DN 150) 浸入式温度传感器接口 1/2" F 带自动排气阀、自闭阀及泄污阀
下载
规格
规格
罐体:碳钢,防锈漆处理 带保温壳 PN 16 法兰连接 对接法兰 :EN 1092 -1 耐压 :10 bar 耐温:0 ~ 105℃(DN 50 - DN 100) 0 ~ 100℃(DN 125 - DN 150) 浸入式温度传感器接口 1/2" F 带自动排气阀、自闭阀及泄污阀
技术规格
技术规格
唯一参考
548Flanged_Commercial_Steel
产品系列
HVAC
产品组
North America
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-10-15
版本号
2
链接
链接
产品网址
https://www.caleffi.com.cn/china/zh-hans/catalogue/fa-lan-lian-jie-shi-shui-li-fen-ya-qi-guan-ti-tan-gang-fang-xiu-qi-chu-li-548052
安装说明
https://www.caleffi.com/sites/default/files/media/external-file/38505_NA_0.pdf
指导视频
https://www.youtube.com/watch?list=PLuuV0ELkYb5UUgZdmvsl1bqF8oUUIjdJ9&v=wfSDclxmTUw
技术说明
http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01076_cn.pdf
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
意大利
制造国家/地区
意大利
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 暖通空调
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC010579
ETIM 名称
Water separator, steam and compressed air
UNSPSC 名称
Valves
UNSPSC 代码
401416
Uniclass 2015 代码
Ss_60
Uniclass 2015 说明
Heating, cooling and refrigeration systems
CSI MasterFormat 2014 代码
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 编号
23-27 31 00
OmniClass 标题
Valves
CSI UniFormat II 代码
D30
CSI UniFormat II 标题
HVAC
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Caleffi
Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market
下载
Caleffi
Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market
4.9
(
8
)
下载
Caleffi
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
下载
Caleffi
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
下载
Caleffi
Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market
下载
Caleffi
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market