发布您的产品
法兰连接式水力分压器
Caleffi

法兰连接式水力分压器

罐体:碳钢,防锈漆处理 PN 10 法兰连接 对接法兰 :EN 1092 -1 耐压:10 bar 耐温:0 ~ 110℃ 浸入式温度传感器接口 1/2" F 带自动排气阀、自闭阀及泄污阀
规格
  • 罐体:碳钢,防锈漆处理 PN 10 法兰连接 对接法兰 :EN 1092 -1 耐压:10 bar 耐温:0 ~ 110℃ 浸入式温度传感器接口 1/2" F 带自动排气阀、自闭阀及泄污阀
技术规格
  • 唯一参考548Flanged_FreestandingCA
  • 产品系列HVAC
  • 产品组North America
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-10-15
  • 版本号3
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC