发布您的产品
供暖水力分压罐,适用于550 DN 32型集分水缸,碳钢主体,带保温壳
供暖水力分压罐,适用于550 DN 32型集分水缸,碳钢主体,带保温壳
供暖水力分压罐,适用于550 DN 32型集分水缸,碳钢主体,带保温壳
供暖水力分压罐,适用于550 DN 32型集分水缸,碳钢主体,带保温壳
供暖水力分压罐,适用于550 DN 32型集分水缸,碳钢主体,带保温壳
    Caleffi

    供暖水力分压罐,适用于550 DN 32型集分水缸,碳钢主体,带保温壳

    供暖水力分压罐。 适用于550 DN 32型集分水缸。 碳钢主体,带保温壳 主管口径2” M。 支管口径:2” F带活接套筒。 耐压:6 bar。 耐温:5-110 °C。
    规格
    • 紧凑型集分水缸适用于供暖系统,它能起到分区的供暖调节 作用。 其内部结构设计使得集分水缸体积更为紧凑,适合于各种水 力系统,安装简便,节省了用户的室内空间。集分水缸配备 了保温壳,保证最良好的隔热效果。
    技术规格
    • 唯一参考550
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-29
    • 版本号3
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010579
    • ETIM 名称Water separator, steam and compressed air
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-39 21 13 21
    • OmniClass 标题Manifolds
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC