发布您的产品
BA型回流防止器
BA型回流防止器
BA型回流防止器
BA型回流防止器
    Caleffi

    BA型回流防止器

    减压区域可检测型 阀体:低铅防脱锌铜CR PN 10 工作压差:14 kPa 耐温:65℃ 套筒外螺活接 EN 12729认证 上游必须安装577型过滤器
    规格
    • 减压区域可检测型 阀体:低铅防脱锌铜CR PN 10 工作压差:14 kPa 耐温:65℃ 套筒外螺活接 EN 12729认证 上游必须安装577型过滤器
    技术规格
    • 唯一参考574
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-10
    • 版本号2
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011325
    • ETIM 名称CH refill installation
    • UNSPSC 名称Valves
    • UNSPSC 代码401416
    • Uniclass 2015 代码Ss_60
    • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 编号23-27 31 00
    • OmniClass 标题Valves
    • CSI UniFormat II 代码D30
    • CSI UniFormat II 标题HVAC