发布您的产品
DIRTMAGCLEAN® - 自清洗式磁性除污机
DIRTMAGCLEAN® - 自清洗式磁性除污机
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - 自清洗式磁性除污机

    主体材质:AISI 304不锈钢 接口口径: 入口2” M 套筒活接 出口2” F 泄水口1” M套筒活接 冲洗入水口1” F 耐压:10 bar 耐温:0÷85°C Supply: 230 V 最小颗粒分离能力:2 μm 带药剂添加接口 可通过BMS或MODBUS-RTU远程控制 专利申请中
    规格
    • 自清洗式磁性除污机适用于采暖系统热力中心,可持 续、彻底地去除系统中的污泥和杂质,以防止末端元件或调 节阀等功能受损。 系统水流经过除污机的储污舱时,储污舱内的过滤网持 续地工作以阻截系统中的杂质。过滤网孔过滤功能极强,可 持续清除直径小至2 μm的颗粒杂质。同时,水流中的铁锈颗 粒可被过滤元件表面特殊的磁铁分离出来。除污机过滤面积 大,水流压损降至最低。通过自来水压冲洗,同时旋转过滤 网实现除污机的自清洗功能。 除污机分为两类:自清洁式及手动式除污机。自清洁式 磁性除污机所有工作过程如清洗、注水、泄水均由一个特殊 的电子调节器控制,还可通过BMS系统配合MODBUS-RTU传 输协议远程控制电子调节器。 手动式磁性除污机,截止供暖系统后,通过自来水高压 喷入,同时转动滤网手轮清洗杂质。排出含有杂质的水流后 即可,恢复系统正常运转。手动式除污机无需电气连接,安 装简便,与自清洁式除污机的除污功效相同。
    技术规格
    • 唯一参考5790
    • 产品系列HVAC
    • 产品组Components for central heating systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-02-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1128
    • 宽度 (mm)758
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料涤纶
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)49
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010260
    • ETIM 名称Air-/dirt separator for CH/cooling system