发布您的产品
LEGIOMIX - 编程式热力杀菌电子恒温混合阀
LEGIOMIX - 编程式热力杀菌电子恒温混合阀
    Caleffi

    LEGIOMIX - 编程式热力杀菌电子恒温混合阀

    法兰连接 PN 16 与EN 1092 - 1法兰对接 包含: - 不锈钢球体三通混合阀 - 电动执行器 - 调节器 - 不锈钢供水温度传感器 - 不锈钢回水温度传感器 带辅助微动开关可控制其他设备 带数据远程传输及操作接口 电源:230 V - 50/60 Hz - (6.5 + 10.5) VA 恒温温度范围:20 ~ 85℃ 杀菌温度范围:40 ~ 85℃ 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:100℃ 保护级别:IP 65 (电动执行器) 专利产品
    规格
    • 法兰连接 PN 16 与EN 1092 - 1法兰对接 包含: - 不锈钢球体三通混合阀 - 电动执行器 - 调节器 - 不锈钢供水温度传感器 - 不锈钢回水温度传感器 带辅助微动开关可控制其他设备 带数据远程传输及操作接口 电源:230 V - 50/60 Hz - (6.5 + 10.5) VA 恒温温度范围:20 ~ 85℃ 杀菌温度范围:40 ~ 85℃ 阀体:黄铜镀铬 耐压:10 bar 耐温:100℃ 保护级别:IP 65 (电动执行器) 专利产品
    技术规格
    • 唯一参考6000
    • 产品系列PLUMBING
    • 产品组VALVES
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-26
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC011516
    • ETIM 名称Thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 说明Thermostatic mixing valves
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing
    • OmniClass 编号23-27 31 29
    • OmniClass 标题Mixing Valves
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING