发布您的产品
水流开关
Caleffi

水流开关

4.9 星(最高 5 星)4.9(22 评价)
适于:1"-8"的管径 250 V(ac) - 15(5) A 耐压:10bar 耐温:-30-120℃ 保护级别: IP 54
规格
  • 适于:1"-8"的管径 250 V(ac) - 15(5) A 耐压:10bar 耐温:-30-120℃ 保护级别: IP 55
技术规格
  • 唯一参考626
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-12-14
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011194
  • ETIM 名称Flow switch, liquid
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC