发布您的产品
电动三通球阀,‘L’型分流
Caleffi

电动三通球阀,‘L’型分流

4.6 星(最高 5 星)4.6(8 评价)
带辅助控制开关 电源:230 V (ac) 或 24 V (ac) 耐压:16 bar 最大压差:10 bar 循环介质温度:-10 ~ 110℃ 工作环境温度:-10 ~ 55℃ 功率:6 VA 辅助控制接触流量: 6(2)A - 230 V (ac) 保护级别:IP 65 开关时间:100 s ( 180°旋转 - ‘L’型合流)
规格
  • 带辅助控制开关 电源:230 V (ac) 或 24 V (ac) 耐压:16 bar 最大压差:10 bar 循环介质温度:-10 ~ 110℃ 工作环境温度:-10 ~ 55℃ 功率:6 VA 辅助控制接触流量: 6(2)A - 230 V (ac) 保护级别:IP 65 开关时间:100 s ( 180°旋转 - ‘L’型合流)
技术规格
  • 唯一参考638-Three_way
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-04-24
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011408
  • ETIM 名称Electrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC