发布您的产品
电动区域两通阀
Caleffi

电动区域两通阀

4.8 星(最高 5 星)4.8(10 评价)
常闭型 带辅助控制开关 电源:230 V(ac) 功率:6.5 W;7 VA 辅助控制电流:0.8 A(230 V) 开启时间:70 ~ 75 s 关闭时间:5 ~ 7 s 保护级别:IP 20 最高环境温度:40℃ 耐压:16 bar 耐温:0 ~ 90℃ 电源线长度:95 cm
规格
  • 常闭型 带辅助控制开关 电源:230 V(ac) 功率:6.5 W;7 VA 辅助控制电流:0.8 A(230 V) 开启时间:70 ~ 75 s 关闭时间:5 ~ 7 s 保护级别:IP 20 最高环境温度:40℃ 耐压:16 bar 耐温:0 ~ 90℃ 电源线长度:95 cm
技术规格
  • 唯一参考642
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-04-24
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011408
  • ETIM 名称Electrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC