发布您的产品
预组装集分水器
Caleffi

预组装集分水器

耐压:10 bar 耐温:5-100℃ 支管间距:50 mm 包含: - 供水主管,每个支路带流量预调节平衡阀 - 回水主管,每个支路带温控阀,可安装热电执行器自动控温 - 末端组件:双接口堵头,带手动排气阀和堵头 - 分水器支架,将分水器固定在箱体内或墙上 - 快接式卡套,将分水器供回水管固定在分水器支架上
规格
  • 此系列分集水器针对供暖系统设计,适合于散热器采暖和 地板辐射采暖系统。 供水采用内置流量调节阀,精确平衡每个支路的流量,回 水的手动温控阀可以配备热电执行器实现自动温控。 其压损小,适合于较多支路的使用。 集分水器体积紧凑,采用新型管夹子,安装便捷
技术规格
  • 唯一参考6626b5
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-08-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EG015410
  • ETIM 名称Distributors
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC