发布您的产品
黄铜热压流量计型分水器
Caleffi

黄铜热压流量计型分水器

4.3 星(最高 5 星)4.3(18 评价)
耐压:6 bar 耐温:5 ~ 60℃ 支管间距:50 mm 包含: - 供水分水器,每个支路带流量计一体式调节阀 - 回水分水器,每个支路带温控阀,可以安装热电执行器实现自动控温 - 供回水主管带液晶显示温度条 - 末端组件:双接口堵头,带手/自动排气阀和泄水阀 - 分水器支架,将分水器固定在箱体内或墙上 - 快接式卡套,将分水器供回水管固定在分水器支架上
规格
  • 耐压:6 bar 耐温:5 ~ 60℃ 支管间距:50 mm 包含: - 供水分水器,每个支路带流量计一体式调节阀 - 回水分水器,每个支路带温控阀,可以安装热电执行器实现自动控温 - 供回水主管带液晶显示温度条 - 末端组件:双接口堵头,带手/自动排气阀和泄水阀 - 分水器支架,将分水器固定在箱体内或墙上 - 快接式卡套,将分水器供回水管固定在分水器支架上
技术规格
  • 唯一参考664
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-05-10
  • 版本号2
相关
  • 主材料黄铜
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EG015410
  • ETIM 名称Distributors
  • UNSPSC 名称Valves
  • UNSPSC 代码401416
  • Uniclass 2015 代码Ss_60
  • Uniclass 2015 说明Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC