发布您的产品
燃气调节及过滤器
Caleffi

燃气调节及过滤器

双膜片式 主体PN 16 与EN 1092-1 法兰对接 入口耐压:500 mbar 耐温:-15 - 60℃ 符合UNI EN 88 法规的可调节至零流量关断 过滤能力:Ø ≥ 50 μm 过滤等级:G 2 (符合EN 779 标准) 符合法则ATEX(II 2G - II 2D)
规格
  • 双膜片式 主体PN 16 与EN 1092-1 法兰对接 入口耐压:500 mbar 耐温:-15 - 60℃ 符合UNI EN 88 法规的可调节至零流量关断 过滤能力:Ø ≥ 50 μm 过滤等级:G 2 (符合EN 779 标准) 符合法则ATEX(II 2G - II 2D)
技术规格
  • 唯一参考850060
  • 产品系列HVAC
  • 产品组Components for central heating systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-05-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 加热装置
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC010151
  • ETIM 名称Y-filter
  • UNSPSC 名称Fluid and gas distribution
  • UNSPSC 代码4014
  • Uniclass 2015 代码EF_55_20
  • Uniclass 2015 说明Gas supply
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-27 31 00
  • OmniClass 标题Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC