发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
calma/products/1f819579-3396-4021-b7b7-a741d0908a53
主页
类别
家具
安乐椅
Trama collection- stackable armchair
可用位置 美国
Calma
关注
Trama collection- stackable armchair
4.6
(17 评价)
Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Tramaarmchair
产品系列
Trama Collection
产品组
Chairs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-09-19
版本号
1
高度 (mm)
800
宽度 (mm)
580
深度 (mm)
580
链接
链接
产品网址
http://www.calma.cat/en/articulo.html?idart=172
相关
相关
主材料
柚木
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
7.9
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 安乐椅
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
Uniclass 2015 代码
Pr_40_50
Uniclass 2015 说明
Furnishings
CSI MasterFormat 2014 代码
12 50 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Furniture
OmniClass 编号
23-11 29 13 13
OmniClass 标题
Exterior Chairs
CSI UniFormat II 代码
E20
CSI UniFormat II 标题
FURNISHINGS
类似产品
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
141
)
下载
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
下载
COR Sitzmöbel
Elm Easy Chair
4.9
(
9
)
下载
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
下载
COR Sitzmöbel
Jalis Lounge
4.9
(
24
)
下载
COR Sitzmöbel
Mell Easy Chair
4.8
(
21
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多