发布您的产品
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Sure-Seal Cool Gray EPDMRoof membrane color plays a crucial role in a building’s energy performance. In cooling-dominant southern climates, black membranes can increase energy costs, while in heating-dominant northern climates, white membranes can do the same. Carlisle’s new Sure-Seal Cool Gray EPDM bridges this gap by offering a balanced solution for mixed climates. It combines the reflectivity of lighter membranes with the thermal benefits of darker ones, without sacrificing the trusted benefits of EPDM. About Sure-Seal EPDMIdeal for use in fully adhered and ballasted assemblies, Carlisle’s non-reinforced Sure-Seal EPDM membranes have a strong track record of performance and dependability. Sure-Seal EPDM features a full monolithic thickness of exceptional weathering material, comes in sheet sizes up to 50' wide by 200' long and complies with ASTM D4637 Type I.
技术规格
  • 唯一参考sure-seal-epdm
  • 产品系列Membranes
  • 产品组EPDM
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-08-27
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
  • IFC 分类屋顶
  • ETIM 代码EG019610
  • ETIM 名称Roofing materials
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_40_95
  • Uniclass 2015 说明Unit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Membrane Roofing
  • OmniClass 编号23-13 39 31
  • OmniClass 标题Roof Membranes

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥