发布您的产品
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight

    Aspekt : Insight

    Introducing Aspekt : Insight

    With clarity, confidence, and a commitment to innovative design, we proudly introduce the Aspekt Collection—a showcase of imaginative perspectives and forward-thinking creativity. Central to this collection are two distinct designs: Insight and Vue.

    “Insight” delves deep, offering a contemplative view that encourages introspection and thoughtful design choices.

    规格
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    技术规格
    • 唯一参考aspekt-insight
    • 产品系列Carpets Inter x BIMobject TH
    • 产品组合Carpet Tile Collection
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2024-12-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)10
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料尼龙
    • 次要材料尼龙
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 地毯
    • IFC 分类Floor
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_11
    • Uniclass 2015 说明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Tile Carpeting
    • OmniClass 编号23-15 17 17 13
    • OmniClass 标题Carpet Tiles

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚