发布您的产品
Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
规格
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
技术规格
  • 唯一参考CEAM_hinges_model2010
  • 产品系列Door hinges
  • 产品组合Door hinges 2010
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)89
  • 宽度 (mm)25
  • 深度 (mm)27.3
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别门 - Hardware
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715
  • OmniClass 编号23-17 11 00
  • OmniClass 标题Doors