发布您的产品
CELITE under countertop basin 390x300
Celite
已存档

CELITE under countertop basin 390x300

4.6 星(最高 5 星)4.6(5 评价)
CELITE under countertop basin 390x300
技术规格
  • 唯一参考1101190017300
  • 产品系列CELITE
  • 产品组washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)130
  • 宽度 (mm)390
  • 深度 (mm)300
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区巴西
  • 制造国家/地区巴西
  • 净重 (Kg)3.29
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815