发布您的产品
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
已存档

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
ACESSO hinged bath grap bar 745
技术规格
  • 唯一参考B5006CXCR0
  • 产品系列ACESSO
  • 产品组grab bar
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)238
  • 宽度 (mm)103
  • 深度 (mm)745
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区巴西
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Kg)1.9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
  • OmniClass 编号23-31 15 17 21
  • OmniClass 标题Bathtub Grab Bars