发布您的产品
4" x 24" Vent Length PPs-UV Black

4" x 24" Vent Length PPs-UV Black

规格
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 24" Vent Length PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010015889Part number250400202340TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross712 mm / 28 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.672 kg / 1.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length712 mm / 28 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.672 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技术规格
  • 唯一参考4-x24-ventlengthpps-uvblack
  • 产品系列Terminations
  • 产品组Single Wall - Small diameter
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-09-02
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
  • IFC 分类风管管件
  • ETIM 代码EG015540
  • ETIM 名称Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 说明Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Duct Fittings
  • OmniClass 编号23-33 49 00
  • OmniClass 标题HVAC Ductwork

发售地区

北美
加拿大
美国