发布您的产品
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50

    Ceramic Top 100x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 08 3100 0001 Bianco lucido

      08 3100 0021 Bianco satinato

      08 3100 0022 Nero satinato

      08 3100 0023 Cemento satinato

      08 3100 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考Ceramic_Top_100x50_0831000001
    • 产品系列Ceramic Top
    • 产品组Ceramic Top
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)110
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010460
    • ETIM 名称Bathroom vanity top
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bath Accessories