发布您的产品
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85

    Green 55x38 h85

    Lavabo con foro posteriore per scarico a parete, senza troppopieno.


    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato

      04 2855 1023 Cemento satinato

      04 2855 1032 Tortora satinato


    技术规格
    • 唯一参考GREEN_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • 产品系列Green
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)850
    • 宽度 (mm)550
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)42
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks