发布您的产品
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    技术规格
    • 唯一参考ITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • 产品系列Italy
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-12-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)180
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)26
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010013
    • ETIM 名称Bathroom vanity
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 11
    • OmniClass 标题Single Sinks