发布您的产品
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX
Sfera 50x35 Wc Up-FIX

    Sfera 50x35 Wc Up-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio
    up fix.

    规格
    • 05 1170 0001 Bianco lucido

      05 1170 0021 Bianco satinato

      05 1170 0022 Nero satinato

      05 1170 0023 Cemento satinato

      05 1170 0028 Acqua satinato

      05 1170 0029 Sabbia satinato

      05 1170 0030 Lino satinato

      05 1170 0031 Seta satinato

      05 1170 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考SFERA_wc_sospeso_50x35_Up-FIX_0511700001
    • 产品系列Sfera
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-08-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)280
    • 宽度 (mm)350
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)23
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets