发布您的产品
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    技术规格
    • 唯一参考SFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • 产品系列Sfera
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)410
    • 宽度 (mm)550
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)26
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Ss_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 说明WC systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets