发布您的产品
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

技术规格
  • 唯一参考shower-tray-140x80-h3
  • 产品系列H3 Ceramic
  • 产品组合H3 Ceramic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)30
  • 宽度 (mm)1400
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)44
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011443
  • ETIM 名称Shower tray
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 15
  • OmniClass 标题Shower Enclosure Bases