发布您的产品
Shower Tray 90x70 h3

Shower Tray 90x70 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • 70 4097 0001 Bianco lucido

技术规格
  • 唯一参考shower-tray-90x70-h3
  • 产品系列H3 Ceramic
  • 产品组合H3 Ceramic
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)30
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端