发布您的产品
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    技术规格
    • 唯一参考ZERO_bidet_50x35_0118501001
    • 产品系列ZERO
    • 产品组Bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)265
    • 宽度 (mm)350
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)16
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets