发布您的产品
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    技术规格
    • 唯一参考ZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • 产品系列ZERO
    • 产品组Basin
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号2
    • 高度 (mm)120
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)11
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION