发布您的产品
Zero 75x50

Zero 75x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


技术规格
  • 唯一参考ZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • 产品系列ZERO
  • 产品组Basin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)750
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码C10
  • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION