发布您的产品
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    技术规格
    • 唯一参考4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • 产品系列Toilets
    • 产品组4All
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-07-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)430
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)25
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets