发布您的产品
T-edge sit-on basin B6O54

T-edge sit-on basin B6O54

Basin 54.37 h 16 cm. Sit-on installation.
技术规格
  • 唯一参考T-edge-basin-B6O54
  • 产品系列Basins
  • 产品组合T-edge
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)540
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料Fireclay
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks