发布您的产品
Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    FORTY3 floor-mounted wc 55x36 cm.
    规格
    • Back-to-wall floor installation
    技术规格
    • 唯一参考Forty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • 产品系列WC
    • 产品组Forty3
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)430
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets