发布您的产品
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02

    Genesis wall-hung toilet GNS02

    Wall-hung Wc No Rim 55.36 h33 cm. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included
    技术规格
    • 唯一参考Genesis-wall-hung-toilet-GNS02
    • 产品系列Pans
    • 产品组Genesis
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-08-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)330
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)20
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets